您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
歡迎
CAD模型
歡迎
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
回饋
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: Draintech
Created: 24.10.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ3 - GEARBOX RQ3
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD模型選擇
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq3_asmtab.prj},{NB=RQ 3 110 1:1},{FC=3},{VER=},{TR=110},{RAT=1:1},{FLANGE=-},{A1=0},{C=26},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3L9=2.0},{L4=110},{L6=55},{L8=55},{L10=72.0},{L11=197.0},{H2=8x7x45},{H21=8.0},{H22=7},{H23=45},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø h7
[mm]
C
C Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3L9
L3 L9
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 3 54 1:1
54
11
18
53
8.5
10
52.8
44
23
1.5
72
95
27
122
35
37.0
107.5
4x4x20
6x6x30
M4x10
M4x12
RQ 3 86 1:1
86
16
24
84
15.0
10
59.0
70
30
2.0
84
114
43
157
50
60.0
168.0
5x5x25
8x7x40
M6x12
M8x20
RQ 3 110 1:1
110
20
26
100
15.0
13
68.0
90
40
2.0
110
150
55
205
55
72.0
197.0
6x6x35
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 3 134 1:1
134
24
32
122
18.0
15
80.0
114
50
2.0
132
182
67
249
65
87.0
237.0
8x7x45
10x8x55
M8x20
M10x25
RQ 3 166 1:1
166
32
45
156
21.0
16
107.0
144
65
2.0
152
217
83
300
90
106.0
300.0
10x8x60
14x9x80
M10x25
M12x30
RQ 3 200 1:1
200
42
55
185
23.0
16
120.0
174
85
2.0
182
267
100
367
110
125.0
358.0
12x8x80
16x10x100
M10x25
M14x35
RQ 3 250 1:1
250
55
70
230
22.0
18
152.0
216
100
3.0
218
318
125
443
140
150.0
437.0
16x10x90
20x12x120
M12x25
M16x40
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處