您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
歡迎
CAD模型
歡迎
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
回饋
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: Draintech
Created: 24.10.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ33 - GEARBOX RQ33
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD模型選擇
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq33_asmtab.prj},{NB=RQ 33 110 1:1},{FC=33},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=26},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3=2.0},{L4=110},{L6=55},{L8=55},{L10=110.0},{L11=330.0},{H2=8x7x45},{H21=8.0},{H22=7},{H23=45},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
ABCD
A - B - C - D Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1H2
H1 - H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 33 54 1:1
54
18
53
10
52.8
44
35
1.5
72
107
27
134
35
80.5
231.0
6x6x30
M4x10
M4x12
RQ 33 86 1:1
86
24
84
10
59.0
70
50
2.0
84
134
43
177
50
84.0
268.0
8x7x40
M6x12
M8x20
RQ 33 110 1:1
110
26
100
13
68.0
90
55
2.0
110
165
55
220
55
110.0
330.0
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 33 134 1:1
134
32
122
15
80.0
114
65
2.0
132
197
67
264
65
132.0
394.0
10x8x55
M8x20
M10x25
RQ 33 166 1:1
166
45
156
16
107.0
144
90
2.0
152
242
83
325
90
152.0
484.0
14x9x80
M10x25
M12x30
RQ 33 200 1:1
200
55
185
16
120.0
174
110
2.0
182
292
100
392
110
182.0
584.0
16x10x100
M10x25
M14x35
RQ 33 250 1:1
250
70
230
18
152.0
216
140
3.0
218
358
125
483
140
218.0
716.0
20x12x120
M12x25
M16x40
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處