피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ30 - GEARBOX RQ30
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq30_asmtab.prj},{NB=RQ 30 110 1:1},{FC=30},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=26},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3=2.0},{L4=110},{L10=110.0},{L6=55},{L8=55},{L11=330.0},{H2=8x7x45},{H21=8.0},{H22=7},{H23=45},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
ABC
A - B - C Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L10
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L11
[mm]
H1H2
H1 - H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 30 54 1:1
54
18
53
10
0.0
44
35
1.5
72
80.5
107
27
134
35
214.0
6x6x30
M4x10
M4x12
RQ 30 86 1:1
86
24
84
10
59.0
70
50
2.0
84
84.0
134
43
177
50
268.0
8x7x40
M6x12
M8x20
RQ 30 110 1:1
110
26
100
13
68.0
90
55
2.0
110
110.0
165
55
220
55
330.0
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 30 134 1:1
134
32
122
15
80.0
114
65
2.0
132
132.0
197
67
264
65
394.0
10x8x55
M8x20
M10x25
RQ 30 166 1:1
166
45
156
16
107.0
144
90
2.0
152
152.0
242
83
325
90
484.0
14x9x80
M10x25
M12x30
RQ 30 200 1:1
200
55
185
16
120.0
174
110
2.0
182
182.0
292
100
392
110
584.0
16x10x100
M10x25
M14x35
RQ 30 250 1:1
250
70
230
18
152.0
216
140
3.0
218
218.0
358
125
483
140
716.0
20x12x120
M12x25
M16x40
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.